Vaso de impacto corto SI-S de 1/4"
Vaso de impacto SI-S 1/4"-10 número de producto: 2070039

Vaso de impacto de 1/4"
- Conexión: 1/4" cuadrado
- Corto/largo: Corto
- Longitud: 25 mm
ultimate
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 17 mm
Conexión
- 1/4" cuadrado
Longitud
- 25 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$5.885
$5.885
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
1/4" cuadrado
Corto/largo
Corto
Longitud
25 mm
Ancho de llave
10 mm
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro
Clase de productos
Ultimate
Características & Aplicaciones
Características
- 2 agujeros de retención para aumentar la precisión de la conexión entre el vaso adaptador y el yunque de 1/4"
Aplicaciones
- Fijación de anclajes