Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Vaso de impacto corto SI-S de 3/8"

Vaso de impacto SI-S 3/8"-13 número de producto: 2070362

Vaso de impacto de 3/8"

  • Conexión: 3/8" cuadrado
  • Corto/largo: Corto
  • Longitud: 30 mm
ultimate

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 13 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
Conexión
  • 3/8" cuadrado
Longitud
  • 30 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$7.533
$7.533
/
1 Pieza