Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Llave de impacto corta de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes

  • Conexión: 1/2" cuadrado
  • Corto/largo: Corto
  • Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado: Fosfato negro
ultimate

También conocido como Vaso de impacto corto de 1/2" (pulgadas) para apretar pernos y anclajesVaso de impacto or SI-S 1/2" S.

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 5/16 in
  • 13/32 in
  • 15/32 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 19/32 in
  • 5/8 in
  • 21/32 in
  • 23/32 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 15/16 in
  • 1-3/16 in
  • 1.26 in
  • 7 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 11 mm
  • 17 mm
  • 19 mm
  • 21 mm
  • 25 mm
  • 27 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 33 mm
  • 35 mm
  • 36 mm
  • 37 mm
Conexión
  • 1/2 in
  • 1/2" cuadrado
Longitud
  • 1-9/16 in
  • 2 in
  • 40 mm
  • 50 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $4.589