Vaso de impacto profundo SI-S L de 1/2"
Vaso de impacto SI-S 1/2"-15 L número de producto: 2070390
Llave de impacto de gran tamaño de 1/2" para el apriete de pernos y anclajes
- Conexión: 1/2" cuadrado
- Corto/largo: Largo
- Longitud: 80 mm
ultimate
También conocido como Vaso de impacto de gran tamaño de 1/2" para el apriete de pernos y anclajes, Vaso de impacto or SI-S 1/2" L.
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 5/16 in
- 13/32 in
- 7 mm
- 9 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
Conexión
- 1/2" cuadrado
Longitud
- 3-5/32 in
- 80 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$27.304
$27.304
/
1 Pieza




