¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Si-S 1/2" DW Vaso de impacto profundo

Vaso de impacto SI-S 1/2"-15 L th número de producto: 2070403

Vaso de impacto de gran tamaño de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes, con impacto magnético y adaptación de pared fina

  • Conexión: 1/2" cuadrado
  • Corto/largo: Largo
  • Longitud: 100 mm

También conocido como Vaso de impacto largo de 1/2" para apretar pernos y anclajes, Vaso de impacto or SI-S 1/2" DW.

Seleccione una opción

Ancho de llave
  • 13 mm
  • 15 mm
  • 17 mm
  • 21 mm
Conexión
  • 1/2" cuadrado
Longitud
  • 100 mm
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
$31.305
$31.305
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
1/2" cuadrado
Corto/largo
Largo
Longitud
100 mm
Ancho de llave
15 mm
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro
Composición del material
Acero al cromo-molibdeno resistente al impacto

Características & Aplicaciones

Características

  • Los dos orificios de tope ayudan a aumentar la precisión de conexión entre el vaso y el yunque de ½"
  • Para una mejor accesibilidad y flexibilidad al instalar canales de puntales MQ, elige versiones ˈThˈ (ver nombre del artículo) debido a sus paredes más finas

Aplicaciones

  • Instalación de sistemas de carriles de puntal MQ y viga MT Hilti
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen