Vaso de impacto corto SI-S de 3/4"
Vaso de impacto SI-S 3/4"-50 número de producto: 2070416

Vaso de impacto corto de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes
- Conexión: 3/4" cuadrado
- Corto/largo: Corto
- Longitud: 72 mm
ultimate
También conocido como Vaso de impacto corto de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes, Vaso de impacto or SI-S 3/4" corto.
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 41 mm
- 46 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
Conexión
- 3/4" cuadrado
Longitud
- 48 mm
- 51 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 56 mm
- 58 mm
- 63 mm
- 72 mm
- 74 mm
- 80 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$51.666
$51.666
/
1 Pieza