Si-S 1/2" DW Vaso de impacto profundo
Vaso de impacto SI-S 1/2"-17 L th mag número de producto: 2072891

Vaso de impacto de gran tamaño de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes, con impacto magnético y adaptación de pared fina
- Conexión: 1/2" cuadrado
- Corto/largo: Largo
- Longitud: 100 mm
También conocido como Vaso de impacto largo de 1/2" para apretar pernos y anclajes, Vaso de impacto or SI-S 1/2" DW.
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- 21 mm
Conexión
- 1/2" cuadrado
Longitud
- 100 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$55.785
$55.785
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
1/2" cuadrado
Corto/largo
Largo
Longitud
100 mm
Ancho de llave
17 mm
Material de revestimiento/recubrimiento electrolítico/acabado
Fosfato negro
Composición del material
Acero al cromo-molibdeno resistente al impacto
Características & Aplicaciones
Características
- Los dos orificios de tope ayudan a aumentar la precisión de conexión entre el vaso y el yunque de ½"
- Para una mejor accesibilidad y flexibilidad al instalar canales de puntales MQ, elige versiones ˈThˈ (ver nombre del artículo) debido a sus paredes más finas
Aplicaciones
- Instalación de sistemas de carriles de puntal MQ y viga MT Hilti