Vaso de impacto profundo SI-S de 3/4"
Vaso de impacto SI-S 3/4" - 1-3/4L número de producto: 2113277

Vasos de impacto de gran tamaño, de 3/4" (pulgadas), para el ajuste de pernos y anclajes
- Conexión: 3/4" cuadrado
- Corto/largo: Largo
- Longitud: 90 mm
ultimate
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 43 mm
- 44 mm
- 46 mm
- 48 mm
Conexión
- 3/4" cuadrado
Longitud
- 90 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$46.017
$46.017
/
1 Pieza


