Vaso de impacto profundo SI-S de 3/4"
Vaso de impacto SI-S 3/4"-15 L número de producto: 2235289

Vasos de impacto largos, de 3/4" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes
- Conexión: 3/4" cuadrado
- Corto/largo: Largo
- Longitud: 90 mm
ultimate
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 15 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 36 mm
- 41 mm
- 46 mm
Conexión
- 3/4" cuadrado
Longitud
- 90 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$23.067
$23.067
/
1 Pieza