Vaso de impacto corto SI-S de 1/2"
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-7/16" S número de producto: 291974
Llave de impacto corta de 1/2" (pulgadas) para el apriete de pernos y anclajes
- Conexión: 1/2 in
- Corto/largo: Corto
- Longitud: 40 mm
ultimate
También conocido como Vaso de impacto corto de 1/2" (pulgadas) para apretar pernos y anclajes, Vaso de impacto or SI-S 1/2" S.
Seleccione una opción
Ancho de llave
- 5/16 in
- 13/32 in
- 15/32 in
- 1/2 in
- 9/16 in
- 19/32 in
- 5/8 in
- 21/32 in
- 23/32 in
- 3/4 in
- 7/8 in
- 15/16 in
- 1-3/16 in
- 1.26 in
- 7 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 21 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 36 mm
- 37 mm
Conexión
- 1/2 in
- 1/2" cuadrado
Longitud
- 1-9/16 in
- 2 in
- 40 mm
- 50 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$18.714
$18.714
/
1 Pieza





