¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Cinceles planos TE-YX FM

Escoplo TE-YX FM 36 número de producto: 2241991

Brocas de cincel plano autoafilables SDS Max (TE-Y) para demolición de precisión de Hormigón y mampostería

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Clase de productos: Ultimate
  • Aplicación: Demolición, Canalización
ultimate

Seleccione una opción

Longitud
  • 360 mm
Ancho
  • 26 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$52.419
$52.419
/
1 Pieza