Cinceles para azulejos TE-C TI
Espatula curva TE-C TI 25/8 número de producto: 2428756
Diapositiva 1 de 2: L134049 (3752025)
Cinceles para azulejos SDS Plus (TE-C) autoafilables que permiten retirar materiales de revestimiento de superficies
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Aplicación: Remoción de azulejos, Eliminación de superficies
- Longitud: 250 mm
premium
También conocido como Cincel plano ancho de desviación SDS Plus (TE-C) (poligonal) para tareas de picado de hormigón, Cincel de desviación SDS Plus (TE-C) or TE-CP-SPMK.
Seleccione una opción
Longitud
- 180 mm
- 250 mm
Ancho
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$27.326
$27.326
/
1 Pieza



