¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Cinceles de juntas SDS Plus (TE-C) para la retirada de morteros

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Aplicación: Eliminación de resinas
  • Clase de productos: Premium
premium

También conocido como Cincel para mortero SDS Plus (TE-C) con punta en ángulo para trabajo superficialCincel para mortero or TE-C-MM.

Seleccione una opción

Longitud
  • 180 mm
  • 250 mm
Ancho
  • 8 mm
  • 32 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
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
Desde $18.895

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Eliminación de resinas
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Mayor potencia de extracción: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
  • Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
  • Varios tamaños disponibles, lo que permite seleccionar el cincel más adecuado en función de las necesidades del trabajo
  • Ergonomía mejorada: la punta en ángulo simplifica los trabajos de precisión alrededor de los ladrillos
  • Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles

Aplicaciones

  • Retirada de mortero entre ladrillos y bloques
  • Ranurado
  • Preparación de juntas de mortero para el sellado o la unión
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen