Atornilladora de varilla de conexión a tierra TE-H RD
Util de colocación de picas TE-H RD 2 número de producto: 2429007
Diapositiva 1 de 3: L153214 (3727069)
Atornilladora de varilla de conexión para atornillar varillas de conexión a tierra con las herramientas de demolición TE 3000 o H28 de tercera generación con brida
- Conexión: TE-H (Hilti HEX 28)
- Aplicación: Atornillado de varillas y estacas
- Material base: Suelo
premium
Seleccione una opción
Diámetro interior
- 13 mm
- 16 mm
Diámetro exterior
- 28 mm
Longitud interior del cilindro
- 50 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$85.774
$85.774
/
1 Pieza



