Cinceles acanalados para hormigón TE-Y CC
Cincel acanalado para hormigon TE-Y CC 2 #2429008

Cincel acanalado para hormigón SDS Max (TE-Y) para tareas de corte y excavación de hendiduras en hormigón
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Aplicación: Canalización
- Longitud: 280 mm
premium
También conocido como Cincel acanalado hueco SDS Max (TE-Y) para tareas de corte y excavación de hendiduras en hormigón, Cincel cóncavo or TE-Y-HM.
Seleccione una opción
Longitud
- 280 mm
Ancho
- 28 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$30.137
$30.137
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-Y (SDS Max)
Aplicación
Canalización
Longitud
280 mm
Ancho
28 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles acanalados están diseñados para los trabajos de demolición más exigentes
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
- Detiene el motor en un segundo si el usuario está a punto de perder el control
Aplicaciones
- Creación de hendiduras en hormigón para conductos empotrados
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)
- Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
- Raspado, limpieza, cincelado