¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Rascadores de suelo TE-C FS

Espatula fexlible TE-C FS #2429751

Cinceles rascadores de suelo afilados SDS Plus (TE-C) para tareas de retirada de pavimentos y revestimientos con herramientas de demolición

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Ancho: 100 mm
  • Clase de productos: Premium
premium

También conocido como Cincel flexible SDS Plus (TE-C) para eliminar linóleo, azulejos de vinilo y revestimientosCinncel flexible SDS Plus (TE-C) or TE-C-BSPM.

Seleccione una opción

Ancho
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$81.574
$81.574
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Ancho
100 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Cincel rascador de suelo de diseño específico y alto rendimiento: punta afilada y flexible capaz de cortar el material con mayor rapidez; además, el borde biselado impide que se adhiera el material
  • Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
  • Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
  • Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
  • Cinceles diseñados para los trabajos más duros: probados en las condiciones más exigentes, nuestros cinceles rascadores de suelos están diseñados para los trabajos de retirada de superficies más exigentes

Aplicaciones

  • Retirada de pavimentos y revestimientos de linóleo, vinilo (PVC), suelos laminados o adhesivos
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)
  • Corte para cajeados (diámetro máx. 150 mm)
  • Raspado, limpieza, cincelado
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen