¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Apisonadora de balasto TE-S que permite compactar el balasto que se utiliza en el ferrocarril para prolongar la vida útil de las vías

  • Conexión: TE-S
  • Aplicación: Trabajos ferroviarios, Apisonado de balasto
  • Longitud: 550 mm
premium

Seleccione una opción

Longitud
  • 550 mm
Ancho
  • 76 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$148.390
$148.390
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-S
Aplicación
Trabajos ferroviarios, Apisonado de balasto
Longitud
550 mm
Ancho
76 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Apisonadora de balasto de diseño específico y alto rendimiento: herramienta diseñada para incrementar la eficacia de los trabajos de mantenimiento de vías de ferrocarril
  • Ergonomía mejorada: cabeza en ángulo que ofrece mayor comodidad en la manipulación
  • Mayor potencia de apisonamiento: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
  • Mayor fiabilidad: estas puntas de apisonamiento de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
  • Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles

Aplicaciones

  • Apisonamiento del balasto de debajo de las traviesas de ferrocarril para prolongar la vida útil de las vías
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores TE-S
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen