Cincel de juntas TE-C JO
Cincel de juntas TE-C JO 18/0.8 número de producto: 2429800

Cinceles de juntas SDS Plus (TE-C) para la retirada de morteros
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Aplicación: Eliminación de resinas
- Longitud: 180 mm
premium
También conocido como Cincel para mortero SDS Plus (TE-C) con punta en ángulo para trabajo superficial, Cincel para mortero or TE-C-MM.
Seleccione una opción
Longitud
- 180 mm
- 250 mm
Ancho
- 8 mm
- 32 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$18.895
$18.895
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Aplicación
Eliminación de resinas
Longitud
180 mm
Ancho
8 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor potencia de extracción: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Mayor fiabilidad: estas puntas de cinceles de acero de alta aleación son perfectas para aquellas tareas que exigen mayor fiabilidad y continuidad
- Varios tamaños disponibles, lo que permite seleccionar el cincel más adecuado en función de las necesidades del trabajo
- Ergonomía mejorada: la punta en ángulo simplifica los trabajos de precisión alrededor de los ladrillos
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Retirada de mortero entre ladrillos y bloques
- Ranurado
- Preparación de juntas de mortero para el sellado o la unión
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)