Cinceles planos TE-Y FM
Escoplo TE-Y FM 36 número de producto: 2429826
Diapositiva 1 de 2: L133651 (3557246)
Puntas de cincel plano SDS Max (TE-Y) de alta robustez para tareas de picado/ranurado en hormigón y mampostería
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Clase de productos: Standard
- Aplicación: Astillado, Canalización, Demolición
estándar
También conocido como Cincel plano SDS Max (TE-Y) para picado/ranurado en hormigón y mampostería, Cinceles planos TE-Y FM, TE-Y FM or util de colocación.
Seleccione una opción
Longitud
- 360 mm
- 500 mm
Ancho
- 24 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$12.905
$12.905
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-Y (SDS Max)
Clase de productos
Standard
Aplicación
Astillado, Canalización, Demolición
Características & Aplicaciones
Características
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Tareas de cincelado o picado de hormigón, ladrillos o bloques
- Tareas de ranurado de poca profundidad en hormigón
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)

