Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
nuevo

Cinceles planos TE-S FM

Escoplo TE-S FM 36 número de producto: 2429827

Brocas de cincel puntero robustos TE-S para tareas de astillado/ranurado de Hormigón y mampostería

  • Conexión: TE-S
  • Clase de productos: Standard
  • Aplicación: Astillado, Canalización, Demolición
estándar

También conocido como Cincel plano TE-S de alto rendimiento para optimizar la productividad en hormigón y mampostería, Cincel plano delgado TE-S FM, TE-S FM or util de colocación.

Seleccione una opción

Longitud
  • 360 mm
  • 500 mm
Ancho
  • 30 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$20.983
$20.983
/
1 Pieza