Cinceles punteros TE-C SM
Cincel puntero TE-C SM 25 número de producto: 2429828
Diapositiva 1 de 2: L133647 (3557212)
Puntas de cinceles punteros SDS Plus (TE-C) de alta robustez para tareas de fragmentación/demolición de hormigón y mampostería
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Clase de productos: Standard
- Aplicación: Astillado, Demolición
estándar
También conocido como Cinceles punteros SDS Plus (TE-C) para fragmentación/demolición de hormigón y mampostería, Cinceles punteros TE-C SM, TE-C SM or util de colocación.
Seleccione una opción
Longitud
- 250 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$5.980
$5.980
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Clase de productos
Standard
Aplicación
Astillado, Demolición
Características & Aplicaciones
Características
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Calidad certificada: estos cinceles están fabricados según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Tareas de demolición o picado de hormigón, ladrillos o bloques
- Creación de hendiduras poco profundas en losas en cualquier posición
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)

