¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Puntas de cincel plano SDS Plus (TE-C) de alta robustez para tareas de fragmentación/ranurado en hormigón y mampostería

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Clase de productos: Standard
  • Aplicación: Astillado, Canalización, Demolición
estándar

También conocido como Cinceles planos TE-C FMTE-C FM or util de colocación.

Seleccione una opción

Longitud
  • 250 mm
Ancho
  • 22 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$5.980
$5.980
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Clase de productos
Standard
Aplicación
Astillado, Canalización, Demolición

Características & Aplicaciones

Características

  • Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles planos una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
  • Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
  • Calidad certificada: estos cinceles se han desarrollado mediante procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles

Aplicaciones

  • Tareas de cincelado o picado de hormigón, ladrillos o bloques
  • Tareas de ranurado de poca profundidad en hormigón
  • Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Plus (TE-C)
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen