¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Cinceles punteros TE-Y SM

Cincel puntero TE-Y SM 36 número de producto: 2430330

Puntas de cincel puntero SDS Max (TE-Y) de alta robustez para tareas de picado/demolición de hormigón y mampostería

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Clase de productos: Standard
  • Aplicación: Astillado, Demolición
estándar

También conocido como Cincel puntero SDS Max (TE-Y) para picado/demolición de hormigón y mampostería, Cinceles punteros TE-Y SM, TE-Y SM or util de colocación.

Seleccione una opción

Longitud
  • 360 mm
  • 500 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$12.905
$12.905
/
1 Pieza