¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Cinceles Cortantes TE-SX FP

Cincel cortante TE-SX FP 36 número de producto: 2452557

Cinceles cortantes TE-S con diseño poligonal recto y plano, que combinan el poder de demolición de un cincel de punta con el control de un cincel plano: 2 en 1.

  • Conexión: TE-S
  • Clase de productos: Ultimate
  • Aplicación: Demolición
ultimate

Seleccione una opción

Longitud
  • 360 mm
  • 500 mm
  • 700 mm
Conexión
  • TE-S
Ancho
  • 34 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$41.964
$41.964
/
1 Pieza