¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
nuevo

Cinceles Cortantes TE-HX FP

Cincel cortante TE-HX FP 40 #2452585

Cinceles cortantes TE-H con diseño poligonal recto y plano, que combinan el poder de demolición de un cincel de punta con el control de un cincel plano: 2 en 1.

  • Conexión: TE-H (Hilti HEX 28)
  • Clase de productos: Ultimate
  • Aplicación: Rotura
ultimate

Seleccione una opción

Longitud
  • 400 mm
Ancho
  • 39 mm
Conexión
  • TE-H (Hilti HEX 28)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$57.702
$57.702
/
1 Pieza