¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Cinceles punteros TE-S SM

Cincel puntero TE-S SM 50 número de producto: 2452918

Brocas de cincel puntero ultrarrobustas TE-S para tareas de astillado/apertura de Hormigón y mampostería

  • Conexión: TE-S
  • Clase de productos: Standard
  • Aplicación: Astillado, Demolición
estándar

También conocido como Cincel puntero TE-S de alta calidad para tareas de demolición pesadas, Cincel puntero TE-S SM, TE-S-SM or util de colocación.

Seleccione una opción

Longitud
  • 360 mm
  • 500 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$28.326
$28.326
/
1 Pieza