¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

TE-H17P SPM

Espatula TE-HX17 SC 28/5 número de producto: 2460818

Cincel plano ancho

  • Conexión: HEX 17
  • Aplicación: Descascarillado, Canalización, Eliminación de superficies
  • Longitud: 280 mm
ultimate

Seleccione una opción

Longitud
  • 280 mm
  • 360 mm
Ancho
  • 50 mm
  • 80 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$48.804
$48.804
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
HEX 17
Aplicación
Descascarillado, Canalización, Eliminación de superficies
Longitud
280 mm
Ancho
50 mm
Clase de productos
Ultimate

Características & Aplicaciones

Características

  • Innovador diseño poligonal con cuchilla autoafilable
  • Alto rendimiento constante durante toda la vida de servicio del cincel, efecto de rotura mejorado
  • Longitud de trabajo inigualable

Aplicaciones

  • Raspado
  • Alisado
  • Limpieza
  • Corte de asfalto
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen