Cinceles con forma TE-YX SC
Espatula TE-YX SC 36/5 número de producto: 2461690
Diapositiva 1 de 2: L108952_cropped (188495)
Cinceles con forma SDS Max (TE-Y) autoafilables para el raspado de residuos de soldadura, filtraciones de encofrado y otros residuos
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Aplicación: Descascarillado, Canalización, Eliminación de superficies
- Longitud: 360 mm
ultimate
También conocido como Cincel plano ancho TE-YP (SDS Max) que ofrece máxima productividad en tareas de demolición pesadas, Cincel plano TE-YP (SDS Max) or TE-YP SPM.
Seleccione una opción
Longitud
- 280 mm
- 360 mm
- 500 mm
Ancho
- 50 mm
- 120 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$36.342
$36.342
/
1 Pieza




