TE-SPX SPM
Espatula makinex TE-SX SCM 50/12 número de producto: 2461704
Cincel plano ancho TE-S de alto rendimiento con diseño poligonal para optimizar la productividad en trabajo superficial y corte de asfalto
- Conexión: TE-S
- Aplicación: Descascarillado, Eliminación de superficies
- Longitud: 500 mm
ultimate
También conocido como Cincel plano ancho TE-S para optimizar la productividad en trabajo superficial y corte de asfalto, Cincel plano TE-S or TE-SPX SPM.
Seleccione una opción
Longitud
- 360 mm
- 500 mm
Ancho
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$78.625
$78.625
/
1 Pieza




