¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca para taladro con percusión métrica TE-CD (SDS Plus)

Broca para taladro TE-CD 16/37 número de producto: 2018945

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en concreto prácticamente libres de polvo

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C), Broca para taladro TE-C or TE-CD (SDS plus).

Seleccione una opción

Diámetro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Longitud de trabajo
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 400 mm
Longitud
  • 330 mm
  • 370 mm
  • 530 mm
Contenido del paquete
  • 1 un

    $81.791 /1 Pieza
    Mejor precio
  • 4 un

    $335.126 /4 Pieza
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
$81.791
$81.791
/
1 Pieza