Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas
  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

Seleccione una opción

Diámetro
  • 7/16 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 5/8 in
  • 11/16 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
Longitud de trabajo
  • 7-7/8 in
  • 8-1/2 in
  • 9-7/16 in
  • 9-1/2 in
  • 15-3/4 in
Longitud
  • 13 in
  • 14 in
  • 21 in
  • 24 in
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $142.234