Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca para taladro con percusión métrica TE-CD (SDS Plus)

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en concreto prácticamente libres de polvo

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C)Broca para taladro TE-C or TE-CD (SDS plus).

Seleccione una opción

Diámetro
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
Longitud de trabajo
  • 200 mm
  • 240 mm
  • 400 mm
Longitud
  • 330 mm
  • 370 mm
  • 530 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 4 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $69.510