Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca hueca con percusión SDS Max (TE-Y) para perforaciones en hormigón prácticamente libres de polvo

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y)Broca para taladro TE-YD or TE-YD (SDS Max).

Seleccione una opción

Diámetro
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
Longitud de trabajo
  • 400 mm
  • 700 mm
  • 1000 mm
Longitud
  • 590 mm
  • 890 mm
  • 1190 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 4 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $110.778