Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca para taladro con percusión métrica TE-YX (SDS Max)

Broca Ultimate SDS Max (TE-YX) con cabeza de carburo y geometría x para la perforación en Hormigón reforzado

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión

También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y)Broca para taladro TE-Y or TE-YX (SDS Max) métrico.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Longitud de trabajo
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Longitud
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 4 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $109.387