Broca para taladro con percusión métrica TE-YX (SDS Max)
Broca Ultimate SDS Max (TE-YX) con cabeza de carburo y geometría x para la perforación en Hormigón reforzado
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y), Broca para taladro TE-Y or TE-YX (SDS Max) métrico.
Seleccione una opción
Diámetro
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 55 mm
Longitud de trabajo
- 200 mm
- 250 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 770 mm
- 800 mm
- 1150 mm
- 1170 mm
Longitud
- 320 mm
- 370 mm
- 520 mm
- 570 mm
- 920 mm
- 1300 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 4 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $109.387