Broca para taladro con percusión métrica TE-Y (SDS Max)
Broca para taladro TE-Y 16/34 número de producto: 2199049
Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de alta calidad que ofrece un alto desempeño de perforación en Hormigón reforzado (sistema métrico)
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 40 mm
Longitud de trabajo
- 200 mm
- 220 mm
- 400 mm
- 420 mm
Longitud
- 320 mm
- 340 mm
- 520 mm
- 540 mm
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$26.600
$26.600
/
1 Pieza


