Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca para taladro con percusión métrica TE-Y (SDS Max)

Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de alta calidad que ofrece un alto desempeño de perforación en Hormigón reforzado (sistema métrico)

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Longitud de trabajo
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
Longitud
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 520 mm
  • 540 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $26.600