Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca para taladro con percusión métrica TE-Y (SDS Max)

Broca para taladro con percusión SDS Max (TE-Y) de alta calidad que ofrece un alto desempeño de perforación en Hormigón reforzado (sistema métrico)

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
Longitud de trabajo
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 400 mm
  • 420 mm
Longitud
  • 320 mm
  • 340 mm
  • 520 mm
  • 540 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $26.600