¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca para taladro con percusión imperial TE-Y (SDS Max)

Broca para taladro TE-Y 1" x 13" número de producto: 2199327

Broca para taladro con percusión SDS max (TE-Y) de alta calidad que ofrece un alto desempeño de perforación en concreto reforzado (sistema imperial)

  • Conexión: TE-Y (SDS Max)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 1/2 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
  • 1-1/8 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
Longitud de trabajo
  • 8 in
  • 16 in
Longitud
  • 13 in
  • 21 in
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
$40.090
$40.090
/
1 Pieza