Broca para taladro con percusión imperial TE-Y (SDS Max)
Broca para taladro TE-Y 1 1/4" x 21" número de producto: 2199330
Broca para taladro con percusión SDS max (TE-Y) de alta calidad que ofrece un alto desempeño de perforación en concreto reforzado (sistema imperial)
- Conexión: TE-Y (SDS Max)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto, Mampostería, Ladrillo, Piedra caliza
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 1/2 in
- 5/8 in
- 3/4 in
- 7/8 in
- 1 in
- 1-1/8 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
Longitud de trabajo
- 8 in
- 16 in
Longitud
- 13 in
- 21 in
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$71.155
$71.155
/
1 Pieza


