¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Broca para taladro con percusión métrica TE-C (SDS Plus)

Broca para taladro TE-C 12/16 número de producto: 2224253

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alta calidad con hélice de 2 ranuras para perforar agujeros de anclaje en hormigón

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 4 mm
  • 4.3 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Longitud de trabajo
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 250 mm
Longitud
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 310 mm
Contenido del paquete
  • 1 un

    $7.287 /1 Pieza
  • 8 un

    $40.809 /8 Pieza
  • 16 un

    $75.790 /16 Pieza
  • 32 un

    $139.920 /32 Pieza
  • 50 un

    $200.405 /50 Pieza
    Mejor precio
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
$7.287
$7.287
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Número de bordes de corte
2
Diámetro
12 mm
Longitud
160 mm
Longitud de trabajo
100 mm
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Dos bordes de corte y rápida transición directa de la punta a la hélice: velocidad de perforación más rápida y constante durante toda la vida útil de la broca
  • Hélice ancha: transporta el polvo de manera más eficiente para agilizar el progreso de la perforación
  • Geometría de la punta y transición de la hélice optimizadas: prolonga la vida útil de la broca
  • Opción perfecta para el uso con una amplia gama de martillos perforadores ligeros

Aplicaciones

  • Perforaciones para anclajes metálicos y plásticos
  • Perforación en hormigón y mampostería
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen