Broca para taladro con percusión métrica TE-C (SDS Plus)
Broca para taladro TE-C 8/21 MP16 número de producto: 2224269
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alta calidad con hélice de 2 ranuras para perforar agujeros de anclaje en hormigón
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium
Seleccione una opción
Diámetro
- 4 mm
- 4.3 mm
- 4.5 mm
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 6.5 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
Longitud de trabajo
- 50 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 250 mm
Longitud
- 110 mm
- 160 mm
- 210 mm
- 310 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 8 un
$35.616 /8 Pieza - 16 un
$66.144 /16 Pieza - 32 un
$122.112 /32 PiezaMejor precio - 50 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
16
Precio neto
$66.144
$4.134
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Número de bordes de corte
2
Diámetro
8 mm
Longitud
210 mm
Longitud de trabajo
150 mm
Clase de productos
Premium
Características & Aplicaciones
Características
- Dos bordes de corte y rápida transición directa de la punta a la hélice: velocidad de perforación más rápida y constante durante toda la vida útil de la broca
- Hélice ancha: transporta el polvo de manera más eficiente para agilizar el progreso de la perforación
- Geometría de la punta y transición de la hélice optimizadas: prolonga la vida útil de la broca
- Opción perfecta para el uso con una amplia gama de martillos perforadores ligeros
Aplicaciones
- Perforaciones para anclajes metálicos y plásticos
- Perforación en hormigón y mampostería

