Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca para taladro con percusión métrica TE-C (SDS Plus)

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alta calidad con hélice de 2 ranuras para perforar agujeros de anclaje en hormigón

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 4 mm
  • 4.3 mm
  • 4.5 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Longitud de trabajo
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 250 mm
Longitud
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 310 mm
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 8 un
  • 16 un
  • 32 un
  • 50 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $3.181

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto, Ladrillo, Mampostería, Bloque de caliza/arenisca, Piedra natural
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Número de bordes de corte
2
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Dos bordes de corte y rápida transición directa de la punta a la hélice: velocidad de perforación más rápida y constante durante toda la vida útil de la broca
  • Hélice ancha: transporta el polvo de manera más eficiente para agilizar el progreso de la perforación
  • Geometría de la punta y transición de la hélice optimizadas: prolonga la vida útil de la broca
  • Opción perfecta para el uso con una amplia gama de martillos perforadores ligeros

Aplicaciones

  • Perforaciones para anclajes metálicos y plásticos
  • Perforación en hormigón y mampostería

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen