Broca para taladro con percusión métrica TE-CD (SDS Plus)
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para perforaciones en concreto prácticamente libres de polvo
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C), Broca para taladro TE-C or TE-CD (SDS plus).
Seleccione una opción
Diámetro
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
Longitud de trabajo
- 200 mm
- 240 mm
- 400 mm
Longitud
- 330 mm
- 370 mm
- 530 mm
Contenido del paquete
- 1 un
- 4 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
Desde $69.510