Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca para taladro con percusión imperial TE-C (SDS Plus)

Broca para taladro con percusión Premium SDS Plus (TE-C) con hélice de dos ranuras para la perforación de agujeros de anclajes en Hormigón

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Ladrillo, Concreto, Mampostería, Piedra natural, Bloque de caliza/arenisca
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
premium

Seleccione una opción

Diámetro
  • 5/32 in
  • 3/16 in
  • 1/4 in
  • 5/16 in
  • 3/8 in
  • 7/16 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 5/8 in
  • 3/4 in
  • 7/8 in
  • 1 in
Longitud de trabajo
  • 2 in
  • 4 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 16 in
Longitud
  • 4 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
  • 18 in
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 8 un
  • 32 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $4.637

Datos Técnicos

Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Ladrillo, Concreto, Mampostería, Piedra natural, Bloque de caliza/arenisca
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
2 cortadoras
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Clase de productos
Premium

Características & Aplicaciones

Características

  • Dos bordes de corte y rápida transición directa de la punta a la hélice: velocidad de perforación más rápida y constante durante toda la vida útil de la broca
  • Progreso más rápido de la perforación: la hélice ancha transporta el polvo de manera más eficiente
  • Brocas de taladro de mayor duración: la geometría de punta optimizada y la transición de hélice duradera prolongan la vida útil de la broca
  • Ideal para el uso con una amplia gama de martillos perforadores SDS Plus

Aplicaciones

  • Perforación en Hormigón y mampostería

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen