Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Broca para taladro con percusión imperial TE-CX (SDS Plus)

Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alto desempeño para perforaciones de anclajes en concreto reforzado (sistema Imperial)

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto, Ladrillo, Mampostería
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión

También conocido como Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C)Broca para taladro TE-CX or TE-CX (SDS plus) imperial.

Seleccione una opción

Diámetro
  • 3/16 in
  • 1/4 in
  • 5/16 in
  • 3/8 in
  • 7/16 in
  • 1/2 in
  • 9/16 in
  • 5/8 in
  • 11/16 in
  • 3/4 in
  • 13/16 in
  • 27/32 in
  • 7/8 in
  • 1 in
Longitud de trabajo
  • 2 in
  • 4 in
  • 4-1/32 in
  • 5-1/2 in
  • 6 in
  • 7-7/8 in
  • 8 in
  • 9-1/2 in
  • 10 in
  • 13-1/4 in
  • 15-1/4 in
  • 15-3/4 in
  • 16 in
  • 21-1/4 in
  • 24-1/4 in
Longitud
  • 4 in
  • 6 in
  • 8 in
  • 10 in
  • 12 in
  • 16 in
  • 18 in
  • 24 in
  • 27 in
Contenido del paquete
  • 1 un
  • 8 un
  • 32 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $18.213