Especial
Útil de colocación HKD-TE-CX (corto)
Util de colocación HKD-TE-CX M6 1/4"x25 número de producto: 2449708
Útil de colocación corto para la instalación y la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
También conocido como instalación de tuberías, taladro con percusión or pieza de recambio.
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HKD M10x25
- HKD M12x25
- HKD M6x25
- HKD M8x25
Diámetro
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
Conexión
- TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$44.451
$44.451
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto reforzado, Concreto
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Diámetro
8 mm
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Instrucciones de uso HKD-TE-CX [ 1.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Permite realizar taladros con la profundidad correcta
- Longitud de anclaje de 25 mm que reduce el riesgo de impactos con el corrugado durante el taladro
- Sin necesidad de cambiar herramientas
- Taladro y expansión con una sola herramienta
- Método de trabajo ergonómico
Aplicaciones
- Colocación de anclajes de golpeo tipo Hilti HKD para la fijación de tuberías, conductos de aire y techos suspendidos
- Instalación de anclajes de golpeo tipo HKD

