Versión corta de HDI 2 en 1
Util de colocación HDI-P TZ 1/4" número de producto: 2450309
Diapositiva 1 de 3: L071057.tif
Útil de colocación para anclajes HDI con una broca para taladro con percusión con tope SDS Plus (TE-C) integrada
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HDI-P (TZ) ½”
- HDI-P 1/4"
- HDI-P 3/8"
- HDI-P TZ 1/4"
- HDI-P TZ 3/8"
Diámetro
- 9.525 mm
- 12.7 mm
- 14.287 mm
- 15.875 mm
Conexión
- TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$46.053
$46.053
/
1 Pieza




