Especial
Broca con tope HKD-TE-CX-B SDS Plus (corta)
Recambio broca tope HKD-B M12x25 número de producto: 2450382

Broca con tope para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para el útil de colocación HKD y el útil de colocación corto HKD-TE-CX
- Conexión: TE-C (SDS Plus)
- Material base: Concreto reforzado, Concreto
- Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate
También conocido como repuesto para útil, taladro con percusión or taladro con tope de profundidad.
Seleccione una opción
Apto para tamaño de anclaje
- HKD M10x25
- HKD M12x25
- HKD M6x25
- HKD M8x25
Diámetro
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 15 mm
Conexión
- TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$38.886
$38.886
/
1 Pieza
Datos Técnicos
Conexión
TE-C (SDS Plus)
Material base
Concreto reforzado, Concreto
Modo de trabajo
Perforación con percusión
Forma de cabeza
Cortadora múltiple
Composición del material de la cabeza
Carburo de tungsteno
Diámetro
15 mm
Clase de productos
Ultimate
Documentos
pdf Instrucciones de uso HKD-TE-CX [ 1.8 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Mayor vida útil: las piezas de repuesto de calidad ayuda a prolongar la durabilidad de los útiles de colocación HKD
- Reducción de los residuos: sistema que permite sustituir solo la broca según sea necesario y que evita reemplazar el útil de colocación completo
Aplicaciones
- Repuesto para útil de colocación HKD (corto) para profundidad de empotramiento de 25 mm