Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Broca con tope para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) para el útil de colocación HKD y el útil de colocación corto HKD-TE-CX

  • Conexión: TE-C (SDS Plus)
  • Material base: Concreto reforzado, Concreto
  • Modo de trabajo: Perforación con percusión
ultimate

También conocido como repuesto para útiltaladro con percusión or taladro con tope de profundidad.

Seleccione una opción

Apto para tamaño de anclaje
  • HKD M10x25
  • HKD M12x25
  • HKD M6x25
  • HKD M8x25
Diámetro
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 15 mm
Conexión
  • TE-C (SDS Plus)
Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $31.549